Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0159 - Ball knobs smooth DIN 319 enhanced
Bill of material
K0159.22005
BESTKIPP
Order No.
K0159.22005
MATERIAL
Material
Duroplast PF 31
MATB
Material Buchse
Buchse Stahl verzinkt
FORM
Form
E
FARBE
fixture base
black
AUSF
version
tapped bush
D1
diameter
20 mm
D
Internal thread
M 5
D6
diameter
12 mm
H
height
18.0 mm
T
depth min.
7.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0081 kg
INFO
Technical Information
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245058174
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.